• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo schermante termorestringente【10 Pezzi per confezione】

Tubo schermante termorestringente
  • Sconto volumi elevati
Improved shielding effectiveness for heat-shrinkable tubing. For use in various applications including pseudo-shielded wiring, connector component shielding, etc.

[Features]
Bundling and shielding can be performed at the same time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KHSST-6
KHSST-8
KHSST-12
KHSST-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno prima del restringimento
(mm)
Spessore parete dopo restringimento completo
(mm)

87.91 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 106.60.56

95.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 108.60.56

115.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1012.70.56

179.48 €

10 Pezzi per confezione

2 conf. 7 giorni 10190.76

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rapporto restringimento 2:1 Material Poliolefina + foglio conduttivo Color Nero
Flame Retardant Disponibile Adhesive Disponibile Lunghezza(mm) 1000
Special Function/Application Termoresistenza / Effetto schermatura Representative Standard UL224 VW-1 Quantità di unità ordinate(Manuale) 2
Effetto schermatura Disponibile Gamma di temperature di esercizio continua (Min) Min(°C) -20 Gamma di temperature di esercizio continua (Max) Max(°C) 60

Supporto tecnico