• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Scatola relè, Joybox, serie WLQ

Scatola relè, Joybox, serie WLQ
  • Sconto volumi elevati
A low-maintenance relay box with one-screw lid fastening

[Features]
· Environmental performance: Both oil-resistant and weatherproof.
· Supports multi-purpose applications.
· Transparent lid provides superior chemical resistance
· Hinge structure prevents lid from falling off.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JB-WLQ135BJ
JB-WLQ135BJ-C
JB-WLQ135HBJ
JB-WLQ135HBJ-C
JB-WLQ220BJ
JB-WLQ220BJ-C
JB-WLQ220HBJ
JB-WLQ220HBJ-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione laterale
(mm)
Altezza
(mm)
Colore Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Altezza coperchio

44.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13582Beige-40 – +80TIPO BASSO

47.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13582Trasparenza-40 – +65TIPO BASSO

39.42 €

1 6 giorni 135121Beige-40 – +80TIPO ALTO

54.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

135121Trasparenza-40 – +65TIPO ALTO

43.29 €

1 6 giorni 22082Beige-40 – +80TIPO BASSO

64.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

22082Trasparenza-40 – +65TIPO BASSO

52.18 €

1 5 giorni 220121Beige-40 – +80TIPO ALTO

73.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

220121Trasparenza-40 – +65TIPO ALTO

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 151 Materiale Resina PBT (30% di fibra di vetro) Livello di protezione IP67
Applicazione Resistenza combinata agli oli/agli agenti atmosferici Tipo Tipo a lavorabilità ottimizzata

Supporto tecnico