Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JB-WL135BJ |
JB-WL135BJ-C |
JB-WL135HBJ |
JB-WL135HBJ-C |
JB-WL220BJ |
JB-WL220BJ-C |
JB-WL220HBJ |
JB-WL220HBJ-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione laterale (mm) | Altezza (mm) | Colore | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Altezza coperchio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.56 € | 1 | 5 giorni | - | 135 | 80 | Beige | -40 – +100 | TIPO BASSO | ||
39.42 € | 1 | 5 giorni | - | 135 | 80 | Trasparenza | -40 – +65 | TIPO BASSO | ||
39.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 135 | 120 | Beige | -40 – +100 | TIPO ALTO | ||
47.15 € | 1 | 5 giorni | - | 135 | 120 | Trasparenza | -40 – +65 | TIPO ALTO | ||
43.29 € | 1 | 5 giorni | - | 220 | 80 | Beige | -40 – +100 | TIPO BASSO | ||
45.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 220 | 80 | Trasparenza | -40 – +65 | TIPO BASSO | ||
52.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 220 | 120 | Beige | -40 – +100 | TIPO ALTO | ||
65.14 € | 1 | 8 giorni | - | 220 | 120 | Trasparenza | -40 – +65 | TIPO ALTO |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 135 | Materiale | Resina PBT (30% di fibra di vetro) | Livello di protezione | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Resistenza combinata agli oli/agli agenti atmosferici | Tipo | Grande / senza terminali |
Configura
Proprietà di base
Dimensione laterale(mm)
Altezza(mm)
Colore
Temperatura ambiente di esercizio(°C)
Altezza coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali