Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TREDUX-HA47-13/4 |
TREDUX-HA47-45/12 |
TREDUX-HA47-68/22 |
TREDUX-HA47-85/25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Numero confezione (pz.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.48 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 2.4 | 6 | |
121.13 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | 45 | 4.1 | 4 | |
205.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 68 | 4.1 | - | ||
107.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 85 | 4.3 | - |
Loading...
Shrinkage Rate | 4:1–3:1 | Material | Poliolefina reticolare | Color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | N/A | Adhesive | Disponibile | Tube Length(mm) | 1000 |
Gamma di temperature di esercizio continua (Min)(°C) | -55 | Gamma di temperature di esercizio continua (Max)(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Wall Thickness (after shrinking)(mm)
Numero confezione(pz.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali