Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro filo conforme (mm) | Vite di montaggio | Colore | Diametro foro di montaggio (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Numero di fori (Manuale) | Applicazione | Diametro interno φ (mm) | Diametro esterno φ (mm) | Caratteristiche | Materiale controdado | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | φ2-4 | M15 P=1 | Nero | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | ||
33.98 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | - | φ2-4 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
33.58 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
71.41 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Nero | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
52.79 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
51.75 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ3-5 | M15 P=1 | Nero | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | ||
45.75 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
45.75 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
4.21 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Nero | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | ||
52.39 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
70.71 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
2.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | φ5-7 | M15 P=1 | Nero | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | ||
45.75 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | φ5-7 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
2.72 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | φ5-7 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | ||
4.21 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | φ5-7 | M15 P=1 | Nero | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | ||
71.41 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | φ5-7 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
52.39 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 10 | φ5-7 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
2.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ4-6 | CTG16 | Nero | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
2.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | φ4-6 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
2.84 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | φ4-6 | CTG16 | Grigio chiaro | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
53.40 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | φ4-6 | CTG16 | Nero | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | |
3.65 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ4-6 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
57.36 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | φ4-6 | CTG16 | Grigio chiaro | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | |
2.94 € | 1 | 6 giorni | - | φ6-8 | CTG16 | Nero | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | |||
2.84 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | φ6-8 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
2.84 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | φ6-8 | CTG16 | Grigio chiaro | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
3.33 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | φ6-8 | CTG16 | Nero | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
53.40 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | φ6-8 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | |
57.36 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | φ6-8 | CTG16 | Grigio chiaro | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 21 | 27 | Profilo di base | Resina | - | |
3.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ7-9 | CTG16 | Nero | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 22 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
2.97 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | φ7-9 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 22 | 27 | Profilo di base | Resina | - | ||
4.29 € | 2 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | φ7-9 | CTG16 | Grigio chiaro | φ21 | 4mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 22 | 27 | Profilo di base | Resina | - |
Loading...
Materiale (corpo principale) | Nylon 66 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25–80 | Livello di protezione(IP) | 67 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro filo conforme(mm)
Vite di montaggio
Colore
Diametro foro di montaggio(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Numero di fori(Manuale)
Applicazione
Diametro interno φ(mm)
Diametro esterno φ(mm)
Caratteristiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali