Passacavo impermeabile serie OAL

Passacavo impermeabile serie OAL
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: OAL-16

Marca: OHM ELECTRIC

Prezzo: 3.11

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OAL-16

Codice componente
OAL-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.11 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (corpo principale) Nylon 66 Diametro filo conforme(mm) φ4 – 12 Vite di montaggio CTG16(G1/2)
Colore Nero Diametro foro di montaggio(mm) φ21 Applicazione Resistenza agli oli
Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25–80 Diametro interno φ(mm) 26 Diametro esterno φ(mm) 29
Caratteristiche Supporto angolare a L per CTG16

Si trova sulla pagina di Passacavo impermeabile serie OAL, il codice articolo è il seguente: OAL-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OAL-16.

Supporto tecnico