• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tappo per uso con serie NWPC

Tappo per uso con serie NWPC
  • Sconto volumi elevati
Cap for use with the NWPC series.

[Features]
• (Insulation resistance) When the conductor space in closest proximity is selected and voltage is used for measurement, insulation resistance is over 2, 000 MΩ. (Voltage resistance) Even if the prescribed voltage is applied to the conductor space in closest proximity for a full minute, no shorts or other malfunctions will occur. (Contact resistance) When a pair of contacts are combined at the proper length, electrical resistance is less than 3 mΩ. (Salt spray) When salt spray testing was conducted, there were no functional problems, and contact resistance was less than 3 mΩ. (Waterproofing) When the system is in a normal state, even if the system is submerged under 5 cm of water for 24 hours, there will be no signs of water immersion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NWPC-14-ADCA
NWPC-14-PCA
NWPC-14-RCA
NWPC-16-PCA
NWPC-16-RCA
NWPC-25-PCA
NWPC-25-RCA
NWPC-30-PCA
NWPC-30-RCA
NWPC-40-ADCA
NWPC-40-PCA
NWPC-40-RCA
NWPC-44-ADCA
NWPC-44-PCA
NWPC-44-RCA
NWPC-50-PCA
NWPC-50-RCA
NWPC-54-PCA
NWPC-54-RCA
NWPC-60-PCA
NWPC-60-RCA
NWPC-64-PCA
NWPC-64-RCA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione calotta
(φ)
Forme di connettore compatibili Lunghezza catena/corda
(mm)

7.30 €

1 5 giorni 14Adattatore80

9.73 €

1 Disponibile 5 giorni 14Spina80

7.30 €

1 5 giorni 14Recipiente150

12.15 €

1 5 giorni 16Spina150

7.91 €

1 Disponibile 5 giorni 16Presa / adattatore150

12.90 €

1 Disponibile 5 giorni 25Spina150

8.71 €

1 Disponibile 5 giorni 25Presa / adattatore150

12.99 €

1 Disponibile 5 giorni 30Spina150

9.04 €

1 5 giorni 30Presa / adattatore150

13.27 €

1 5 giorni 40Adattatore150

18.47 €

1 Disponibile 5 giorni 40Spina150

13.27 €

1 5 giorni 40Recipiente150

15.95 €

1 Disponibile 5 giorni 44Adattatore150

22.81 €

1 Disponibile 5 giorni 44Spina150

18.18 €

1 Disponibile 5 giorni 44Recipiente150

31.81 €

1 5 giorni 50Spina220

28.98 €

1 Disponibile 5 giorni 50Presa / adattatore220

48.33 €

1 Disponibile 5 giorni 54Spina220

40.76 €

1 Disponibile 5 giorni 54Presa / adattatore220

37.68 €

1 Disponibile 5 giorni 60Spina220

37.07 €

1 5 giorni 60Presa / adattatore220

58.59 €

1 5 giorni 64Spina220

37.55 €

1 5 giorni 64Presa / adattatore220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serie applicabile NWPC

Supporto tecnico