Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GL100 |
GL150 |
GL200 |
GL250 |
GL300 |
GLRT50RSF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Larghezza A (mm) | Grado | Numero confezioni (Manuale) | Carico di rottura anello: (N) | Foro di montaggio ∅ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.0–22 | 100 | 2.5 | Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici / Ritardante di fiamma | - | 80 | - | ||
17.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–36 | 153 | 3.5 | Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici / Ritardante di fiamma | - | 130 | - | ||
24.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–50 | 202 | 4.7 | Resistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma | 100 | 200 | - | ||
29.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–65 | 252 | 4.8 | Resistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma | 100 | 250 | - | ||
41.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5–80 | 301 | 4.8 | Resistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma | 100 | 250 | - | |
35.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 1.5–48 | 201 | 4.8 | Resistente agli agenti atmosferici / Ritardante di fiamma | 100 | 200 | 6,0 – 7,5 |
Loading...
Material | Nylon 11 | Color | Nero | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94HB |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 105 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Larghezza A(mm)
Grado
Numero confezioni(Manuale)
Carico di rottura anello:(N)
Foro di montaggio ∅(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali