Fascetta a testa piatta Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta a testa piatta Insulok
  • Sconto volumi elevati
After binding, the head part of the tie also becomes a loop making it suitable for binding in narrow spaces. In addition, because the serration faces outside during binding, no damage is caused to the wire coverings.

[Features]
For binding of soft covered wires.
After binding, the head part of the tie also becomes a loop making it suitable for binding in narrow spaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LPH275

Codice componente
LPH275
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

49.66 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Band Diameter(mm) 25–62 Lunghezza complessiva L(mm) 265 Larghezza A(mm) 9
Material Nylon 66 Color Nero Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2
Numero confezioni(Manuale) 100 Carico di rottura anello:(N) 480 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Si trova sulla pagina di Fascetta a testa piatta Insulok, il codice articolo è il seguente: LPH275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LPH275.

Supporto tecnico