Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS-2.6N |
TS-6N |
TS-9N |
TS-11N |
TS-13N |
TS-22N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Parete spessa (mm) | Lunghezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 2.9 | 4.1 | 0.6 | 100m/rotolo | |
112.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6.2 | 7.6 | 0.7 | 100m/rotolo | |
84.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 9.1 | 10.5 | 0.7 | 50m/pezzo | |
127.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 10.6 | 12 | 0.7 | 50m/pezzo | |
148.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 12.4 | 13.8 | 0.7 | 50m/pezzo | |
132.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20.2 | 22 | 0.9 | 25m/pezzo |
Loading...
Ambiente d'esercizio | Grado standard/per uso interno | Colore | Bianco latte | Materiale | Nylon 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Parete spessa(mm)
Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali