Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS-4N-W |
TS-6N-HS |
TS-6N-W |
TS-9N-W |
TS-11N-W |
TS-16N-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ambiente d'esercizio | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Parete spessa (mm) | Lunghezza | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Grado di resistente agli agenti atmosferici/per uso interno-esterno | 4.6 | 5.8 | 0.6 | 100m/rotolo | Nero | |
134.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Grado di termoresistenza/temperatura ambiente elevata | 6 | 7.4 | 0.7 | 100m/rotolo | Bianco latte → verde chiaro (variazioni a seconda della temperatura e dell’umidità) | |
279.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Grado di resistente agli agenti atmosferici/per uso interno-esterno | 6.2 | 7.6 | 0.7 | 100m/rotolo | Nero | |
87.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Grado di resistente agli agenti atmosferici/per uso interno-esterno | 9.1 | 10.5 | 0.7 | 50m/pezzo | Nero | |
149.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Grado di resistente agli agenti atmosferici/per uso interno-esterno | 10.6 | 12 | 0.7 | 50m/pezzo | Nero | |
272.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Grado di resistente agli agenti atmosferici/per uso interno-esterno | 15.1 | 16.5 | 0.7 | 50m/pezzo | Nero |
Loading...
Materiale | Nylon 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Parete spessa(mm)
Lunghezza
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali