• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo spiralato in nylon 6, resistente alle intemperie

Tubo spiralato in nylon 6, resistente alle intemperie
  • Sconto volumi elevati
Enables simultaneous binding of wires as well as wear protection. Conductor and branch can be controlled freely, which is ideal for installation of curved elements in wire bundles. · Weatherproof grade that supports outdoor use.

[Features]
· Various types of wire wear and damage prevention and binding.
· Spiral tube that can simultaneously bundle wires and protect from wear.
· Conductor - branching can be freely performed, optimal for attaching the curved portion of a wire bundle.
· Also convenient when wiring is changed as it can be removed and reused.
· Plastic elasticity used for tightening force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-2.6-W
TS-4-W
TS-6-W
TS-8-W
TS-9-W
TS-10-W
TS-12-W
TS-15-W
TS-20-W
TS-25-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Parete spessa
(mm)
Lunghezza

39.75 €

1 Disponibile 5 giorni 102.640.7100m/rotolo

49.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1045.60.8100m/rotolo

75.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.67.20.8100m/rotolo

44.94 €

1 Disponibile 5 giorni 107.18.70.850m/pezzo

66.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1089.60.850m/pezzo

54.06 €

1 Disponibile 5 giorni 109.4121.350m/pezzo

80.30 €

1 Disponibile 5 giorni 1011.313.91.350m/pezzo

76.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1013.916.51.350m/pezzo

86.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1018.6221.725m/pezzo

82.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1022.926.31.720m/rotolo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Grado di resistente agli agenti atmosferici/per uso interno-esterno Colore Nero Materiale Polietilene

Supporto tecnico