• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo in nylon 66 ritardante di fiamma Insulok【50-1,000 Pezzi per confezione】

Tipo in nylon 66 ritardante di fiamma Insulok
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An Insulok tie standard product.
· A UL94V-0 standard product that demands strict flame-retardant, self-extinguishing property criteria, which are evaluated by testing the flammability of plastic materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T18R-V0
T18S-V0B
T30R-V0
T50R-V0
T60R-V0
T120R-V0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Color Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)
Gamma di temperature di esercizio (Max)
(°C)

37.49 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.0–221002.5[Bianco] Bianco100080105

29.41 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.0–16802.2Nero10008085

10.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.0–361523.5[Bianco] Bianco100135105

18.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 101.5–502024.6[Bianco] Bianco100225105

42.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101.5–803014.8[Bianco] Bianco100270105

46.00 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103.0–1003807.6[Bianco] Bianco5053585

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-0 Standard Prodotto certificato standard UL
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40

Supporto tecnico