Fascetta Insulok【10 Pezzi per confezione】

Fascetta Insulok
  • Sconto volumi elevati
A one-touch clamping action, surface-fastening type made from flexible material. Therefore, it will not damage bound cables. The Grip Tie is easy to attach/remove and can be used for temporary tacking.

[Features]
· For binding optical cords and UTP cables.
· The Grip Tie is a one-touch clamping action surface cable fastener.
· The flexible material allows binding in narrow spaces without damaging the bound cables.
·In addition, it is easy to attach/detach and can be uses as a temporary stop.
· Colorful — for easy identification.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GT150-B
GT150-BLU
GT150-ORG
GT150-RED
GT150-YLW
GT200-B
GT200-BLU
GT200-GRN
GT200-RED
GT280-B
GT280-BLU
GT280-GRN
GT280-ORG
GT280-YLW
GT380-B
GT380-BLU
GT380-GRN
GT380-ORG
GT380-RED
GT380-YLW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Color

10.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102514813Nero

10.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102514813[Altro] Blu

15.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102514813[Altro] Arancione

10.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102514813[Altro] Rosso

17.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102514813[Altro] Giallo

11.80 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

104419713Nero

15.26 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 104419713[Altro] Blu

19.74 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -4419713[Altro] Verde

17.47 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104419713[Altro] Rosso

14.42 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106727113Nero

18.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 106727113[Altro] Blu

18.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -6727113[Altro] Verde

23.72 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106727113[Altro] Arancione

18.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 106727113[Altro] Giallo

27.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

109937119Nero

27.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

109937119[Altro] Blu

37.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 109937119[Altro] Verde

37.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 109937119[Altro] Arancione

37.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 109937119[Altro] Rosso

37.48 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 109937119[Altro] Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon e polietilene Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) N/A Special Function/Application Tipo riutilizzabile
Numero confezioni(Manuale) 10 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -10 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 70

Supporto tecnico