• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di fascette con chiusura di sicurezza【50-100 Pezzi per confezione】

Serie di fascette con chiusura di sicurezza
  • Sconto volumi elevati
Ideal for protection of luggage, important documents, and hazardous materials, and it ensures compliance with the Personal Information Protection Law.

[Features]
・This security product prevents seals from being broken.
・Pulls tight and is optimal for use with bags that need to be tightened or containers for keys.
・Security features, such as a cutoff section, pre-breakpoint, and reverse insertion prevention mechanism.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL380-BLU
SL380-GRN
SL380-WHT
SL380-YLW
ST210-BLU
ST210-RED
ST210-WHT
SY235-BLU
SY235-RED
SY235-WHT
SY235-YLW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Color Numero confezioni
(Manuale)

66.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -20-603807[Altro] Blu50

44.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1020-603807[Altro] Verde50

44.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -20-603807[Bianco] Bianco50

44.69 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1020-603807[Altro] Giallo50

24.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -15-402102.2[Altro] Blu100

24.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1015-402102.2[Altro] Rosso100

24.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1015-402102.2[Bianco] Bianco100

27.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 107–402353.6[Altro] Blu100

27.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 107–402353.6[Altro] Rosso100

27.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni -7–402353.6[Bianco] Bianco100

27.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 107–402353.6[Altro] Giallo100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico