Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IT18FL-TZM |
IT18I-TZM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Band Diameter (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3.0–22 | 110 | Prodotto certificato standard UL | ||
119.60 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3.0–25 | 140 | - |
Loading...
Larghezza A(mm) | 2.5 | Material | Fluororesina | Color | Bianco latte |
---|---|---|---|---|---|
Grado | Termoresistenza / Resistente agli agenti chimici | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-0 | Special Function/Application | Marcatura ordini |
Numero confezioni(Manuale) | 100 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -80 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 170 |
Configura
Proprietà di base
Band Diameter(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali