Codice articolo del costruttore: CTAM1-3-V0
Marca: HELLERMANN TYTON
Prezzo: 52.09 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CTAM1-3-V0
Codice componente
|
---|
CTAM1-3-V0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Larghezza(mm) | 10.4 | Colore | Bianco | Lunghezza complessiva(mm) | 20.8 |
---|---|---|---|---|---|
Numero confezioni(pezzo) | 100 | Materiale | Nylon 66 | Resistenza ambientale | Ritardante di fiamma |
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) | UL94V-0 | Diametro esterno massimo compatibile(mm) | 3.1 | Vite utilizzata | M3 |
Standard | UL |
Si trova sulla pagina di Ancoraggio ignifugo Insulok, il codice articolo è il seguente: CTAM1-3-V0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTAM1-3-V0.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali