Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KR5G5 |
KR6G5 |
KR7G5 |
KR8G5-5 |
KR9G5 |
KR10G5 |
LKCSF1 |
MB1 |
MB2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Ambiente d'esercizio | Larghezza (mm) | Colore | Lunghezza complessiva (mm) | Numero confezioni (pezzo) | Materiale | Resistenza ambientale | Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) | Fascette Insulok applicabili | Diametro esterno massimo compatibile (mm) | Grado | Vite utilizzata | Larghezza fascetta usata (mm) | Altezza (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | Per uso interno | - | Bianco latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.5 | 4944387301908 | 433-7328 | Vite da utilizzare: M4 | |
19.30 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per uso interno | - | Bianco latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 2.4 | 4944387302004 | 433-7336 | Vite da utilizzare: M4 | |
26.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Per uso interno | - | Bianco latte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 2.4 | 4944387302103 | 433-7344 | Vite da utilizzare: M4 | |
26.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 14.3 | Bianco | 24.8 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Tipo fino a T120 | 5.2 | Standard | M5 | - | - | - | - | - | |
52.38 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 16.1 | Bianco | 30.2 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Tipo fino a T150 | 4.5 | Standard | M4 | - | - | - | - | - | |
33.38 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 18.1 | Bianco | 40.5 | 50 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Tipo fino a LK5 | 4.5 | Standard | M4 | - | - | - | - | - | |
61.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 18.6 | Bianco | 39.7 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Tipo fino a LK5 | 6.3 | Standard | M6 | - | - | - | - | - | |
14.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | - | 8 | Bianco | 12.8 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Tipo fino a T18 | 3.1 | Standard | M3 | - | - | - | - | - | ||
19.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 12.5 | Bianco | 21 | 100 | Nylon 66 | NA | UL94V-2 | Tipo fino a T60 | 4.8 | Standard | M4 | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Larghezza(mm)
Colore
Lunghezza complessiva(mm)
Numero confezioni(pezzo)
Materiale
Resistenza ambientale
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali)
Fascette Insulok applicabili
Diametro esterno massimo compatibile(mm)
Grado
Vite utilizzata
Larghezza fascetta usata(mm)
Altezza(mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali