Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AB-4N-W |
AB-5N-W |
AB-6N-W |
AB-7N-W |
AB-8N-W |
AB-9N-W |
AB-10N-W |
AB-13N-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza (mm) | Diametro interno (quando fissato) (φ mm) | Vite utilizzata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.76 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.5 | 6.0 | M4 | |
16.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.5 | 7.5 | M4 | |
17.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.5 | 9.5 | M4 | |
18.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.5 | 10.5 | M4 | |
20.41 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.5 | 11.5 | M4 | |
21.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.5 | 13.5 | M4 | |
22.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9.5 | 14.5 | M4 | |
30.79 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12.7 | 20.0 | M5 |
Loading...
Colore | Nero | Materiale | Nylon 66 | Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40–85 | Resistenza ambientale | Resistente agli agenti atmosferici | Fissaggio con viti | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Diametro interno (quando fissato)(φ mm)
Vite utilizzata
Attributi opzionali