Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CTAM1-3-ETFE |
CTAM1-ETFE |
CTAM1-PVDF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore | Materiale | Diametro esterno massimo compatibile (mm) | Vite utilizzata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Blu | Fluororesina (ETFE) | 3.1 | M3 | |
114.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Blu | Fluororesina (ETFE) | 4.3 | M4 | |
102.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Bianco latte | Fluororesina (PVDF) | 4.3 | M4 |
Loading...
Larghezza(mm) | 10.2 | Lunghezza complessiva(mm) | 20.5 | Numero confezioni(pezzo) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza ambientale | Termoresistente/ritardante di fiamma | Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) | UL94V-0 | Standard | UL |
Configura
Stock
Proprietà di base
Colore
Materiale
Diametro esterno massimo compatibile(mm)
Vite utilizzata
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali