Codice articolo del costruttore: 900128-1
Marca: TE CONNECTIVITY
Prezzo: 0.67 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
900128-1
Caratteristiche | Spessore pannello: 0.3–1.3mm | Serie applicabile | D3000 | Caratteristiche | Forza di inserimento: 19.6N–29.4N / Forza di fissaggio: 127.4N min. |
---|
Si trova sulla pagina di Rivetti a innesto per serie D3000, il codice articolo è il seguente: 900128-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 900128-1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali