Manicotto per sovrapposizione lineare (P)【8-500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-0.5
P-1.25
P-2
P-5.5
P-8
P-14
P-22
P-38
P-60
P-70
P-80
P-100
P-150
P-180
P-200
P-325
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Gamma di fili conforme (filo a trefoli)
(mm2)
Diametro interno d1
(Ø)
Profilo esterno D
(mm)
Tolleranza esterna diametro interno Utensili conformi

4.82 €

100 Pezzi per confezione

2 conf. 5 giorni 107.524 - 20-0.2-0,51.32.3±0.2DS031,DH-1B,DS-A5

5.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10822–16CSA0,25 - 1,651.73.3±0.2DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,PALM-125

5.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10816 – 14JIS / CSA1,04 – 2,632.34.1±0.2DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

8.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 108.512-10JIS / CSA2,63 – 6,643.45.4±0.2DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

59.37 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 109.58JIS / CSA6,64 – 10,524.57.0±0.2DS-H18,DS-H214,DS-E14

84.97 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10116JIS / CSA10,52 – 16,785.88.9±0.2DS-H214,DS-HO60,DS-HO150,DS-E14,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

83.38 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1013.54JIS / CSA16,78 – 26,667.711.3±0.2DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

58.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1016.52JIS / CSA26,66 – 42,429.413.2±0.2DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

55.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10191/0JIS / CSA42,42 - 60,5711.415.3±0,3DS-HO60, DS-HO150, #12H, #12A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

41.58 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10192/0JIS / CSA60,57 – 76,2813.317.5±0,4DS-HO150,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

50.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 1019.53/0JIS / CSA76,28 – 96,314.519.5±0,4DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

61.98 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 10204/0JIS / CSA96,3 – 117,216.422.1±0,5DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

57.20 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 1027250–300MCMJIS / CSA117,2 – 152,0519.526.4±0,5DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

42.96 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 1028.5300–350MCMJIS / CSA152,05 – 192,62128.5±0,5#12H, #12A

39.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 1032400MCMJIS / CSA192,6 – 242,272432.4±0,6#12H, #12A

45.23 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 1037500–600MCMJIS / CSA242,27 – 3252837.0±0,7#12H, #12A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Manicotto

Supporto tecnico