• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Clip in nylon standard Insulok【100 Pezzi per confezione】

Clip in nylon standard Insulok
  • Sconto volumi elevati
[Features]
Can be secured reliably and robustly using screws. Nylon Clip. Standard Grade. For indoor use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB-2N
AB-7N
AB-10N
AB-12N
AB-13N
AB-14N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Diametro interno (quando fissato)
(φ mm)
Vite utilizzata

11.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

109.53.0M4

12.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

109.510.5M4

16.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

109.514.5M4

17.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1012.717.5M5

15.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1012.720.0M5

14.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1012.721.0/19.0M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco latte Materiale Nylon 66 Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40–85 Resistenza ambientale Ritardante di fiamma

Supporto tecnico