• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contatto per connettore VH【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BVH-21T-P1.1
BVH-41T-P1.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma filo applicabile
(AWG)

5.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni #22–18

9.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni #20–16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector series initials V/W/X V· W· X VH Applicable pin/contact Femmina (presa)
Allowable Current(A) AC/DC10 Allowable Voltage(V) AC/DC250 Wire connection method Crimpatura
Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / TUV / CSA Caratteristiche Tipo singolo
Diametro esterno rivestimento filo(mm) 1.7–3.0 Materiale/trattamenti superficie Bronzo fosforoso/stagnatura (trattamento reflow)

Supporto tecnico