Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Larghezza terminale (B) (mm) | Diametro interno apertura (d2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 1 | 2 | 12.8 | #26–22 | 4.6 | 2.2 | ||
8.57 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 2 | 12.5 | #26–22 | 5.0 | 3.2 | |
79.10 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 15 | #26–22 | 6.4 | 3.7 | |
49.44 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 1 | 2 | 16.2 | #26–22 | 7.0 | 4.3 | |
57.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 8.5 | 4.3 | |
0.19 € | 100 | 7 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 9.5 | 5.3 | |||
0.47 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.4 | 22 | #22–16 | 12 | 6.4 | ||
9.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 5.8 | 3.2 | |
43.17 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 5.8 | 3.7 | |
72.07 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 5.6 | 3.2 | |
6.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 5.6 | 3.7 | |
57.97 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 6.2 | 3.7 | |
57.42 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 7.2 | 3.7 | ||
0.04 € | 100 | 93 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.8 | #22–16 | 7.2 | 4.3 | |||
15.48 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.4 | #22–16 | 6.4 | 3.7 | |
5.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 1.7 | 3.4 | 15.4 | #22–16 | 6.4 | 4.3 | |
0.07 € | 56 | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 4.1 | 16.8 | #16–14 | 8.5 | 4.3 | ||
13.98 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 4.1 | 16.8 | #16–14 | 9.5 | 5.3 | |
0.21 € | 100 | 7 giorni | 2.3 | 4.1 | 22 | #16–14 | 12 | 6.4 | |||
61.66 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 2.3 | 4.1 | 15.8 | #16–14 | 5.6 | 3.7 | ||
7.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 4.1 | 15.8 | #16–14 | 5.9 | 3.2 | |
6.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 2.3 | 4.1 | 15.4 | #16–14 | 6.8 | 4.3 | |
7.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 2.3 | 4.1 | 15.4 | #16–14 | 6.4 | 3.7 | |
9.56 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2.3 | 4.1 | 15.4 | #16–14 | 6.4 | 4.3 | |
0.51 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 3.4 | 5.6 | 19.5 | #12–10 | 9.5 | 5.3 | ||
0.37 € | 100 | 7 giorni | 3.4 | 5.6 | 25.5 | #12–10 | 13.5 | 6.4 | |||
90.76 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 3.4 | 5.6 | 19.5 | #12–10 | 8.5 | 4.3 |
Loading...
Type | Terminale a crimpare nudo | Shape | Tipo Y | Representative Standard | UL / CSA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Larghezza terminale (B)(mm)
Diametro interno apertura (d2)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali