• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manicotto per sovrapposizione (P)【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P2
P5.5
P8
P14
P22
P-1.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Representative Standard Gamma filo applicabile
(mm2)

13.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.34.18UL / JIS / CSA1,04 – 2,63

10.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 3.45.48.5UL / JIS / CSA2,63 – 6,64

22.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 4.579.5UL / JIS / CSA6,64 – 10,52

44.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5.88.911UL / JIS / CSA10,52 – 16,78

61.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 7.711.313.5UL / JIS / CSA16,78 – 26,66

16.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1.73.38UL / CSA0,25 - 1,65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Manicotto

Supporto tecnico