Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FVDDF1.25-187A-5(BZ) |
FVDDF1.25-187A-8(BZ) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
111.11 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | |
112.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 0.8 |
Loading...
Type | Connettore a inserimento | Shape | A inserimento | Series | 187 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 18.7 | Insulation coating (color) | Rosso | Representative Standard | UL / CSA |
Gamma filo applicabile(mm2) | 1,0 - 1,65 | Diametro interno rivestimento isolamento(mm) | 3.5 | Larghezza terminale (B)(mm) | 5.0 |
Configura
Proprietà di base
Spessore terminale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali