Codice articolo del costruttore: NC-1.25
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 109.88 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NC-1.25
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Tipo dritto | Overall Length(mm) | 22.7 |
---|---|---|---|---|---|
Insulation material | Nylon | Insulation coating (color) | Rosso | Representative Standard | UL / CSA |
Gamma filo applicabile(mm2) | 0,25 - 1,65 | Diametro interno rivestimento isolamento(mm) | 3.2 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali