Connettori SMA - Spina a L per cavi

Connettori SMA - Spina a L per cavi
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SMA-LP-316X(AU)

Marca: TO-CONNE

Prezzo: 29.04

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SMA-LP-316X(AU)

Codice componente
SMA-LP-316X(AU)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

29.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U SMA
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo
Tensione ammessa(V) 500 Metodo di collegamento filo Saldatura Direzione collegamento Angolo
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Impedenza(Ω) 50 Trattamento superficie: Corpo principale Au
Trattamento superficie: Contatto Au Cavo conforme RG-174/U / RG-188A/U / RG-316/U Metodo di collegamento filo: Esterno Crimpatura
Rapporto d'onda stazionaria di tensione 1.15+0.2f max (da DC fino a 3GHz) Utensile per crimpatura TA-16 Profondità(mm) 17.5
Metodo di collegamento Metodo di collegamento a vite

Si trova sulla pagina di Connettori SMA - Spina a L per cavi, il codice articolo è il seguente: SMA-LP-316X(AU).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMA-LP-316X(AU).

Supporto tecnico