Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N-FGW21-E-15B |
N-FGW21-E-18B |
N-FGW26-E-26B |
N-FGW26-E-28B |
N-FGW33-E-34B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura vite | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | Diametro massimo del tubo (φ mm) | Corrugato AVC conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.92 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G 1/2 | 21,4 – 21,9 | 12 | 14 | 16 | (NGN-12B) 3/8" | |
36.55 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G 1/2 | 21,4 – 21,9 | 12 | 14 | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | |
55.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | G 3/4 | 26,9 – 27,4 | 15 | 20 | 26.5 | (NGN-22B) 3/4" | |
55.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G 3/4 | 26,9 – 27,4 | 15 | 20 | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | |
74.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G1 | 33,8 – 34,4 | 15 | 25 | 34.5 | (NGN-28B) 1" |
Loading...
Colore | Nero | Standard di conformità | CE | Materiale corpo principale | Nylon 66 (UL94 V-2) |
---|---|---|---|---|---|
Livello di protezione IP | IP68/pressione atmosferica 5 |
Configura
Proprietà di base
Misura vite
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza vite(mm)
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa(mm)
Diametro massimo del tubo(φ mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali