Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N-FGW13-10B |
N-FGW17-13B |
N-FGW21-15B |
N-FGW21-18B |
N-FGW21-21B |
N-FGW26-28B |
N-FGW33-34B |
N-FGW42-42B |
N-FGW48-48B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura vite | Diametro foro di montaggio (mm) | Lunghezza vite (mm) | Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa (mm) | Diametro massimo del tubo (φ mm) | Corrugato AVC conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.64 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | G(PF)1/4 | 13,5 – 13,9 | 9 | 8 | 10 | (NGN-07B) 1/4" | |
92.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G(PF)3/8 | 17 – 17,4 | 10 | 10.5 | 13 | (NGN-10B) 5/16" | |
90.94 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | G(PF)1/2 | 21,4 – 21,9 | 10 | 14 | 16 | (NGN-12B) 3/8" | |
81.80 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G(PF)1/2 | 21,4 – 21,9 | 10 | 14 | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | |
111.05 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G(PF)1/2 | 21,4 – 21,9 | 10 | 15 | 22 | (NGN-17B) 1/2" | |
132.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | G(PF)3/4 | 26,9 – 27,4 | 15 | 20 | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | |
50.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | G(PF)3/4 | 33,8 – 34,4 | 15 | 27 | 34.5 | (NGN-28B) 1" | |
63.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G(PF)1 1/4 | 42,5 – 43,1 | 20 | 33.5 | 43 | (NGN-36B) 1 1/4" | |
104.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | G(PF)1 1/2 | 48,4–49 | 20 | 41 | 48 | (NGN-40B) 1 1/2" |
Loading...
Colore | Nero | Standard di conformità | CE | Materiale corpo principale | Nylon 66 (UL94 V-2) |
---|---|---|---|---|---|
Livello di protezione IP | IP68/pressione atmosferica 5 |
Configura
Proprietà di base
Misura vite
Diametro foro di montaggio(mm)
Lunghezza vite(mm)
Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa(mm)
Diametro massimo del tubo(φ mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali