• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fascetta riutilizzabile con meccanismo di rilascio【100 Pezzi per confezione】

Fascetta riutilizzabile con meccanismo di rilascio
  • Sconto volumi elevati
Can easily attach and detach the tie and use repeatedly any number of times.

[Features]
· Integrated reusable type which can easily be attached and detached and is highly economical.
· Suitable for repeated use applications such as when maintenance is needed or for outdoor construction sheets, etc.
· Useful for temporary fixing and wiring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SG-R150
SG-R150W
SG-R200
SG-R200W
SG-R250
SG-R250W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Color Environment resistance Gamma di temperature di esercizio

19.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5.0–38150Semi-trasparente--40°C – +85°C

22.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5.0–38150NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

22.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5.0–55200Semi-trasparente--40°C – +85°C

13.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5.0–55200NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

19.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

5.0–70250Semi-trasparente--40°C – +85°C

21.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5.0–70250NeroResistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza-40°C – 105°C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 7.4 Material Nylon 6,6 Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Special Function/Application Rifasciabile (include nastro in velcro) Representative Standard UL Carico di rottura anello:(N) 294

Supporto tecnico