Tubo ETC

Tubo ETC
  • Sconto volumi elevati
A halogen-free type protective tube. A tube that can be used for marking.

[Features]
· A non-shrinking, irradiated soft flame-retardant polyolefin tube that does not contain harmful substances, such as specific bromine and nitrogen.
· The material is a crosslinked soft flame-retardant polyolefin resin.
· A completely halogen-free, flame-retardant (no chlorinated/specific brominated flame retardants), non-shrinkable tube.
· Appropriate for marking — lettering is not easily erased.
· Usable for automotive products, harness insulation, protection and prevention against corrosion/electrolytic corrosion.
· Usable for wire terminals and contacts, and prevention against corrosion/electrolytic corrosion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ETC-3.0-10
ETC-3.0-20
ETC-4.0-10
ETC-4.0-20
ETC-5.0-10
ETC-5.0-20
ETC-6.0-10
ETC-6.0-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Lunghezza complessiva
(m)

7.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10310

11.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10320

7.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10410

14.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10420

9.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10510

17.21 €

5 8 giorni 10520

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10610

17.98 €

5 8 giorni 10620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliolefina senza alogeno Standard Test di combustione veicolo Colore Bianco
Parete spessa(mm) 0.35

Supporto tecnico