• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fascetta di fissaggio termoresistente【5-100 Pezzi per confezione】

Fascetta di fissaggio termoresistente
  • Sconto volumi elevati
Binding band which is heat-resistant up to temperatures of 180°C (can be used for up to 12 hours without interruption.

[Features]
Binding band which is heat-resistant up to temperatures of 180°C .
Effective in areas such as furnaces which generate high temperatures and other heaters.
The product is colored melon green

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DK-100EXH-5
DK-100EXH-10
DK-100EXH-100
DK-150EXH-5
DK-150EXH-10
DK-150EXH-100
DK-200EXH-5
DK-200EXH-10
DK-200EXH-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Carico di rottura
(kg)

8.11 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10231012.66.5

10.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10231012.66.5

23.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10231012.66.5

3.02 €

5 Pezzi per confezione

10 conf. 8 giorni -331473.610.0

11.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10331473.610.0

22.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10331473.610.0

5.09 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -481974.815

17.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10481974.815

98.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10481974.815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 46 Color Verde melone Environment resistance Termoresistenza
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-0 Representative Standard UL Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 150

Supporto tecnico