• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo termorestringente (giallo)【10 Pezzi per confezione】

Tubo termorestringente (giallo)
  • Sconto volumi elevati
Colored (yellow) heat shrinkable tube that is compliant with Ul224 and CSAC22.2 standards.

[Features]
· Eco series flame retardant and flexible thermoplastic shrinkable tube with a shrinkage ratio of 2:1.
▪ This product is compliant with UL224 and CSAC22.2 standards.
· Engraved characters cannot be easily erased.
· Widely used in a variety of fields such as electronic equipment, communications, automobiles, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SZF2C-1.5Y
SZF2C-2.5Y
SZF2C-3.5Y
SZF2C-5.0Y
SZF2C-7.0Y
SZF2C-10.0Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

5.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.50.36

6.58 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.50.44

8.07 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103.50.44

9.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.56

11.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1070.56

14.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10100.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 2:1–Inferiore a 3:1 Material Poliolefina Color Giallo
Flame Retardant Disponibile Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL

Supporto tecnico