Tubo termorestringente (blu)【10 Pezzi per confezione】

Tubo termorestringente (blu)
  • Sconto volumi elevati
Heat shrinkable tube of color type (blue) that corresponds to Ul224, CSAC22.2.

[Features]
· Eco series, flame retardant, flexible thermoplastic, shrinkable tube. Shrinkage ratio: 2:1.
· This product is compliant with UL224, CSAC22.2.
· Engraved characters are not easy to erase.
· Widely used in a variety of fields such as electronic equipment, communications, and automotive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SZF2C-1.5BL
SZF2C-2.5BL
SZF2C-3.5BL
SZF2C-5.0BL
SZF2C-7.0BL
SZF2C-10.0BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

4.39 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 8 giorni 101.50.36

12.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

102.50.44

13.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103.50.44

9.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.56

9.13 €

10 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1070.56

15.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 2:1–Inferiore a 3:1 Material Poliolefina Color Blu
Flame Retardant Disponibile Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL

Supporto tecnico