Codice articolo del costruttore: BYF-01T-P0.5A
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 181.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BYF-01T-P0.5A
Connector series initials | Y e Z | Y and Z | YL | Applicable pin/contact | Femmina (presa) |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | AC/DC10 | Allowable Voltage(V) | AC/DC300 | Wire connection method | Crimpatura |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / TUV / CSA | Caratteristiche | Tipo singolo |
Gamma filo applicabile(AWG) | #26–20 | Diametro esterno rivestimento filo(mm) | 1,3-2.5 | Materiale/trattamenti superficie | Bronzo fosforoso/stagnatura (trattamento reflow) |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali