Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BYM-01T-P0.5A |
BYM-41T-P0.5A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma filo applicabile (AWG) | Diametro esterno rivestimento filo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196.48 € | 4,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | #26–20 | 1,3-2.5 | ||
5.26 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | #20–16 | 2,0 – 3,4 |
Loading...
Connector series initials | Y e Z | Y and Z | YL | Applicable pin/contact | Maschio (spina) |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | AC/DC10 | Allowable Voltage(V) | AC/DC300 | Wire connection method | Crimpatura |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / TUV / CSA | Caratteristiche | Tipo singolo |
Materiale/trattamenti superficie | Bronzo fosforoso/stagnatura (trattamento reflow) |
Configura
Proprietà di base
Gamma filo applicabile(AWG)
Diametro esterno rivestimento filo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali