• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo convesso (naturale)【100-1,000 Pezzi per confezione】

Tipo convesso (naturale)
  • Sconto volumi elevati
As an integrally molded product of Nylon 66, it has especially excellent corrosion resistance and oil resistance. Standard Type for Indoor Use.

[Features]
· This is an integrated part made of nylon 66 (UL specification 94V-2) that has superior corrosion resistance and oil resistance characteristics in particular.
· Strong and complete bundling is possible because of the unique detent self-locking system.
· The bundling work can be done quickly and easily with just one touch, and is thus very efficient.
· You can choose from an assortment of sizes, from a minimum of 70 mm to a maximum of 1, 000 mm to fit your application.
· It is equivalent to the United States Military Standard MIL-S-23190e (WEP).
· The material is equivalent to the United States Standard MIL-M-20693A.
· Color: N (natural type) = natural colors.
· B (weatherproof type) = black.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CV-100N-1000P
CV-100N-100P
CV-150N-100P
CV-200N-100P
CV-250N-100P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Unità confezione
(Fascette/Buste)

22.02 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10201002.51000

8.31 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10201002.5100

10.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10351503.5100

14.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10451904.6100

13.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10602504.9100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon Color Colore naturale Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2
Representative Standard UL Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -45 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) +85
Altre proprietà Resistenza alla corrosione:, resistenza agli oli

Supporto tecnico