Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CU-304-3P |
CU-306-3P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | |
2.91 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 |
Loading...
Materiale | Acciaio inossidabile da taglio (EN 1.4305 Equiv.) | Diametro(mm) | 6 | Profilo | Cavo |
---|---|---|---|---|---|
Diametro vite | M3 | Diametro interno (distanziale cavo)(mm) | 3.2 | Numero contenuto in un pacchetto(Pezzo) | 3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali