Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E2BG0416 |
E2BG0616 |
E2BG0816 |
E2BG1016 |
E2BG1216 |
E2BG1516 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno del cavo compatibile (mm) | Numero telaio guarnizione | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.93 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 2–4 | 4 | - | |
48.21 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 3–6 | 6 | - | |
48.57 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 4–8 | 8 | UL, CSA | |
53.49 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 6–10 | 10 | UL, CSA | |
54.19 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 8–12 | 12 | UL, CSA | |
60.86 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 12–15 | 16 | UL, CSA |
Loading...
Diametro uscita(mm) | 21.0 | Colore | Grigio chiaro | Materiali principali | PA66 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature | -20 – 90°C | Proprietà | Resistenza agli oli, resistenza alle vibrazioni (con dispositivo di bloccaggio) | Livello di protezione | IP67 |
Ritardante di fiamma | UL94V2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno del cavo compatibile(mm)
Numero telaio guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali