Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PZ10 |
PZ17 |
PZ24 |
PZ30 |
PZ38 |
PZ50 |
PZ63 |
PZ83 |
PZ101 |
PZ1710 |
PZ2410 |
PZ3010 |
PZ3810 |
PZ5010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Lunghezza 1 rotolo (m) | Raggio di curvatura interno minimo (fisso) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13.3 | 9.2 | 50 | 30 | |
175.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 21.5 | 16.6 | 50 | 50 | |
134.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 28.8 | 23.8 | 25 | 70 | |
161.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 34.9 | 29.3 | 25 | 90 | ||
197.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 42.9 | 37.1 | 25 | 150 | |
221.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 54.9 | 49.1 | 20 | 200 | |
174.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 69.1 | 62.6 | 10 | 310 | |
301.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 88.1 | 81.0 | 10 | 400 | |
251.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 107.3 | 100.2 | 6 | 500 | |
68.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 21.5 | 16.6 | 10 | 50 | |
72.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28.8 | 23.8 | 10 | 70 | |
95.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 34.9 | 29.3 | 10 | 90 | |
88.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 42.9 | 37.1 | 10 | 150 | |
119.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 54.9 | 49.1 | 10 | 200 |
Loading...
Gamma di temperatura(°C) | -40–105 | Standard | JIS C3809, PSE | Materiale | Spelatura acciaio zincato, spelatura in acciaio, carta impermeabile |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Lunghezza 1 rotolo(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali