Feritoia serie V con cappa

Feritoia serie V con cappa

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: V60

Marca: BOXCO

Prezzo: 8.02

Tempi di consegna: Stesso giorno

(i)Nota

  • La vendita di alcuni prodotti terminerà presumibilmente in data 01.07.2021.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V60

Codice componente
V60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.02 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Grigio bianco W(mm) 74.5 H(mm) 74.5
D(mm) 30.8 φ(mm) 3.8 Misura foro di montaggio φ 63
Materiale ABS

Si trova sulla pagina di Feritoia serie V con cappa, il codice articolo è il seguente: V60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V60.

Supporto tecnico