Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità (W) | Tensione di ingresso | Tensione di uscita (solo uscita singola) | Corrente di uscita nominale (sola uscita singola) (A) | Profilo albero di ingresso/uscita | Funzione inclusa | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.10 € | 1 | 7 giorni | - | 10 | AC/DC | 5 V DC | 2 | Vite | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
114.10 € | 1 | 7 giorni | - | 15 | AC/DC | 12 V DC | 1.2 | Vite | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
114.10 € | 1 | 7 giorni | - | 15 | AC/DC | 24 V DC | 0.65 | Vite | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
170.40 € | 1 | 7 giorni | - | 20 | AC/DC | 5 V DC | 4 | Vite | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
170.40 € | 1 | 7 giorni | - | 30 | AC/DC | 12 V DC | 2.5 | Vite | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
148.50 € | 1 | 7 giorni | - | 30 | AC/DC | 24 V DC | 1.3 | Vite | - | 94.6 | 22.5 | 96.4 | ||
140.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 60 | AC/DC | 24 V DC | 2.5 | Vite | - | 99.5 | 40 | 109.1 | ||
242.60 € | 1 | 7 giorni | - | 60 | AC/DC | 24 V DC | 2.5 | Morsettiera senza vite | - | 99.5 | 40 | 108.1 | ||
355.20 € | 1 | 6 giorni | - | 60 | AC/DC | 24 V DC | 2.5 | Vite | Display valore numerico | 99.5 | 40 | 109.1 | ||
355.20 € | 1 | 7 giorni | - | 60 | AC/DC | 24 V DC | 2.5 | Vite | Display valore numerico | 99.5 | 40 | 109.1 | ||
268.80 € | 1 | 7 giorni | - | 90 | AC/DC | 24 V DC | 3.75 | Vite | - | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
466.90 € | 1 | 6 giorni | - | 90 | AC/DC | 24 V DC | 3.75 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
466.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 90 | AC/DC | 24 V DC | 3.75 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
123.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 90 | AC/DC | 24 V DC | 3.75 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 50 | 121.3 | |
103.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 90 | AC/DC | 24 V DC | 3.75 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 50 | 121.3 | |
102.21 € | 1 | 6 giorni | - | 90 | AC/DC | 24 V DC | 3.75 | Vite | - | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
268.80 € | 1 | 6 giorni | - | 120 | AC/DC | 24 V DC | 5 | Vite | - | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
594.00 € | 1 | 7 giorni | - | 120 | AC/DC | 24 V DC | 5 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
226.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 120 | AC/DC | 24 V DC | 5 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 50 | 121.3 | |
543.50 € | 1 | 7 giorni | - | 120 | AC/DC | 24 V DC | 5 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 50 | 121.3 | ||
126.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 120 | AC/DC | 24 V DC | 5 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 50 | 121.3 | |
227.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 180 | AC/DC | 24 V DC | 7.5 | Vite | - | 119.5 | 75 | 125.6 | |
731.50 € | 1 | 6 giorni | - | 180 | AC/DC | 24 V DC | 7.5 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 75 | 125.6 | ||
624.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 180 | AC/DC | 24 V DC | 7.5 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 75 | 125.6 | ||
526.00 € | 1 | 6 giorni | - | 180 | AC/DC | 24 V DC | 7.5 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 75 | 125.6 | ||
526.00 € | 1 | 7 giorni | - | 180 | AC/DC | 24 V DC | 7.5 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 75 | 125.6 | ||
452.10 € | 1 | 7 giorni | - | 240 | AC/DC | 24 V DC | 10 | Vite | - | 119.5 | 100 | 125.6 | ||
865.00 € | 1 | 7 giorni | - | 240 | AC/DC | 24 V DC | 10 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 100 | 125.6 | ||
865.00 € | 1 | 5 giorni | - | 240 | AC/DC | 24 V DC | 10 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 100 | 125.6 | ||
865.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 240 | AC/DC | 24 V DC | 10 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 100 | 125.6 | ||
228.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 240 | AC/DC | 24 V DC | 10 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 100 | 125.6 | |
745.00 € | 1 | 7 giorni | - | 480 | AC-dedicata | 24 V DC | 20 | Vite | - | 119.5 | 150 | 127.2 | ||
1,356.00 € | 1 | 7 giorni | - | 480 | AC-dedicata | 24 V DC | 20 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 150 | 127.2 | ||
1,356.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 480 | AC-dedicata | 24 V DC | 20 | Vite | Display valore numerico / Uscita allarme | 119.5 | 150 | 127.2 |
Loading...
Profilo | Fissaggio diretto guida DIN | Mono/multi | Tipo singolo | Standard di sicurezza | CE / UL / CUL |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Capacità(W)
Tensione di ingresso
Tensione di uscita (solo uscita singola)
Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)(A)
Profilo albero di ingresso/uscita
Funzione inclusa
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali