Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3TA-IDZR02S DC5-24 |
G3TA-OA202SZ-US DC24 |
G3TA-ODX02S-US DC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard di sicurezza | Modulo I/O | Metodo di isolamento | Funzione zero crossing | Tensione di ingresso nominale (V) | Carico in uscita applicabile (A)/(V) | Corrente/tensione di alimentazione logica (mA)/(V) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Modulo di ingresso | Fotoaccoppiatore | NA | DC5 to 24 | - | 25/CC 4–32 | Il modulo di ingresso è adatto principalmente all’immissione di segnali ai PLC. | |
21.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | UL / CSA | Modulo di uscita | Fototriac | Disponibile | DC24 | 2/CA 100–240 | - | Destinare il modulo di uscita alla commutazione del carico. | |
18.61 € | 1 | 6 giorni | UL / CSA | Modulo di uscita | Fotoaccoppiatore | NA | DC24 | 2/CC 5–48 | - | Destinare il modulo di uscita alla commutazione del carico. |
Loading...
Applicazione | SSR | Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Presa/spina |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione altezza(mm) | 31.7 | Larghezza(mm) | 33.5 | Dimensione profondità(mm) | 10 |
Spia di funzionamento | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Standard di sicurezza
Modulo I/O
Metodo di isolamento
Funzione zero crossing
Tensione di ingresso nominale(V)
Carico in uscita applicabile(A)/(V)
Corrente/tensione di alimentazione logica(mA)/(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali