• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Relè I / O G7T

Relè I / O G7T
[Features]
· W29 × D10 × H32 mm I/O slim relay.
· For input (DC, AC).
· Slim type for output (1a, 1b, 1c).
· Output-use type has a high durability of 1 million uses (DC24V5A).
· Comes with operation display mechanism for checking operation (1a only).
· Certified by overseas standard UL, CSA (products marked with * on category chart).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G7T-1012S DC24
G7T-1112S DC12
G7T-1112S DC24
G7T-1122S AC100/110
G7T-1122S AC200/220
G7T-1122S DC24
G7T-112S DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Configurazioni dei contatti Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)
(A)
Tensione nominale bobina (DC)
(V)
Tensione nominale bobina (AC)
(V)
Standard rappresentativo Classificazione Meccanismo di contatto

16.73 €

10 7 giorni 1b524--StandardTipo singolo

9.49 €

1 6 giorni 1a512-UL / CSAMeccanismo di visualizzazione del funzionamento integratoTipo singolo

8.11 €

1 6 giorni 1a524-UL / CSAMeccanismo di visualizzazione del funzionamento integratoTipo singolo

9.49 €

1 6 giorni 1a1-100/110UL / CSAMeccanismo di visualizzazione del funzionamento integratoTipo doppio

11.22 €

1 6 giorni 1a1-200/220UL / CSAMeccanismo di visualizzazione del funzionamento integratoTipo doppio

17.53 €

1 7 giorni 1a124-UL / CSAMeccanismo di visualizzazione del funzionamento integratoTipo doppio

18.93 €

20 7 giorni 1c524--StandardTipo singolo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Funzione latch N/A Profilo terminale Presa/spina
Dimensione altezza(mm) 32 Larghezza(mm) 33.5 Dimensione profondità(mm) 10
Spia di funzionamento NA Relè bistabile NA Superficie di montaggio custodia superiore ×
Struttura di protezione Tipo con involucro

Supporto tecnico