Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G6B-4CB DC12 |
G6B-4CB DC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (V) | |
---|---|---|---|---|---|
66.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | DC12 | |
66.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | DC24 |
Loading...
Classificazione | Standard | Profilo terminale | Terminale a vite | Corrente di carico (A) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Struttura di fissaggio | Possibilità di montaggio su guida DIN/a vite | Dimensione altezza(mm) | 84 | Dimensione larghezza(mm) | 48 |
Dimensione profondità(mm) | 31 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali