Relè di potenza G2R

Relè di potenza G2R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: G2R-2 DC24

Marca: OMRON

Prezzo: 6.25

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G2R-2 DC24

Codice componente
G2R-2 DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.25 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Configurazioni dei contatti 2c Funzione latch N/A
Profilo terminale Per schede PCB Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) 5 Tensione nominale bobina (DC)(V) 24
Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Dimensione altezza(mm) 25.5 Larghezza(mm) 29
Dimensione profondità(mm) 13 Classificazione Standard Meccanismo di contatto Tipo singolo
Spia di funzionamento NA Struttura di protezione Profilo resistente al flussante Funzione relè Relè standard

Si trova sulla pagina di Relè di potenza G2R, il codice articolo è il seguente: G2R-2 DC24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G2R-2 DC24.

Supporto tecnico