Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 2 | 6 giorni | 1c | 10 | - | 24 | 29 | Standard | NA | ||
6.29 € | 2 | 6 giorni | 1c | 10 | - | 100/110 | 29 | Standard | NA | ||
8.48 € | 1 | 6 giorni | 1c | 10 | - | 200/220 | 29 | Standard | NA | ||
4.39 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 1c | 10 | 5 | - | 29 | Standard | NA | |
4.39 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 1c | 10 | 12 | - | 29 | Standard | NA | |
4.42 € | 2 | 6 giorni | 1c | 10 | 24 | - | 29 | Standard | NA | ||
6.12 € | 2 | 6 giorni | 1c | 10 | 24 | - | 29 | Con diodo integrato | NA | ||
9.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1c | 10 | - | 100/110 | 29 | Standard | Disponibile | |
10.58 € | 1 | 6 giorni | 1c | 10 | - | 200/220 | 29 | Standard | Disponibile | ||
6.49 € | 2 | 6 giorni | 1c | 10 | 12 | - | 29 | Standard | Disponibile | ||
9.33 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | 1c | 10 | 24 | - | 29 | Standard | Disponibile | ||
7.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1c | 10 | 5 | - | 29 | Con diodo integrato | Disponibile | |
8.20 € | 1 | 6 giorni | 1c | 10 | 12 | - | 29 | Con diodo integrato | Disponibile | ||
7.07 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 24 | 28 | Standard | NA | ||
7.07 € | 2 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 100/110 | 28 | Standard | NA | ||
9.35 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 200/220 | 28 | Standard | NA | ||
5.26 € | 2 | 6 giorni | 2c | 5 | 5 | - | 28 | Standard | NA | ||
5.26 € | 2 | 6 giorni | 2c | 5 | 12 | - | 28 | Standard | NA | ||
5.26 € | 2 | 6 giorni | 2c | 5 | 24 | - | 28 | Standard | NA | ||
7.54 € | 2 | 6 giorni | 2c | 5 | 12 | - | 28 | Con diodo integrato | NA | ||
6.88 € | 2 | 6 giorni | 2c | 5 | 24 | - | 28 | Con diodo integrato | NA | ||
9.15 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | 100 | - | 28 | Con diodo integrato | NA | ||
9.15 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 24 | 28 | Standard | Disponibile | ||
9.15 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 100/110 | 28 | Standard | Disponibile | ||
11.36 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | - | 200/220 | 28 | Standard | Disponibile | ||
8.00 € | 2 | 6 giorni | 2c | 5 | 12 | - | 28 | Standard | Disponibile | ||
10.32 € | 2 |
Stesso giorno
Stock | 2c | 5 | 24 | - | 28 | Standard | Disponibile | ||
10.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2c | 5 | 5 | - | 28 | Con diodo integrato | Disponibile | |
8.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2c | 5 | 12 | - | 28 | Con diodo integrato | Disponibile | |
8.48 € | 1 | 6 giorni | 2c | 5 | 48 | - | 28 | Con diodo integrato | Disponibile |
Loading...
Applicazione | Potenza | Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Presa/spina |
---|---|---|---|---|---|
Standard rappresentativo | CE / UL / CSA | Larghezza(mm) | 13 | Dimensione profondità(mm) | 29 |
Relè bistabile | NA | Superficie di montaggio custodia superiore | × | Meccanismo di contatto | Tipo singolo |
Struttura di protezione | Tipo con involucro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Configurazioni dei contatti
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A)
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Classificazione
Spia di funzionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali