Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MK2KP AC24 |
MK2KP AC100/(110) |
MK2KP AC110 |
MK2KP AC200/(220) |
MK2KP AC220 |
MK2KP DC24 |
MK2KP DC100 |
MK2KP DC110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.40 € | 1 | 6 giorni | - | 24 | ||
44.29 € | 1 | 6 giorni | - | 100/110 | ||
43.40 € | 1 | 6 giorni | - | 110 | ||
44.29 € | 1 | 6 giorni | - | 200/220 | ||
43.36 € | 1 | 6 giorni | - | 220 | ||
43.40 € | 1 | 6 giorni | 24 | - | ||
44.29 € | 1 | 6 giorni | 100 | - | ||
43.37 € | 1 | 6 giorni | 110 | - |
Loading...
Applicazione | Potenza | Configurazioni dei contatti | 2c | Funzione latch | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Profilo terminale | Presa/spina | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) | 5 | Dimensione altezza(mm) | 52.5 |
Larghezza(mm) | 34.5 | Dimensione profondità(mm) | 34.5 | Classificazione | Meccanismo di visualizzazione del funzionamento integrato |
Spia di funzionamento | NA | Relè bistabile | NA | Superficie di montaggio custodia superiore | × |
Meccanismo di contatto | Tipo singolo | Struttura di protezione | Tipo con involucro |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali